Select your region & language

자동차용 MLCC 7개 품번, 정격 전압·사이즈별 세계 최대 정전 용량 실현 및 양산 개시: 차량용 시스템 전체의 안정 동작과 설계 자유도 향상에 기여

  • Capacitor

2026-04-08

주식회사 무라타제작소
대표이사 사장 나카지마 노리오

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 자동차용 적층 세라믹 커패시터(이하, MLCC)에서 정격 전압·사이즈별 세계 최대※1의 정전 용량을 실현한 7개 품번의 양산을 개시했다. 이번에 양산을 시작한 7개 품번은 AD※2/ADAS※3용 IC 주변 회로에 적용되는 2.5~4Vdc의 Low-Rated Voltage MLCC와 전원 라인용 25Vdc의 Mid-Rated Voltage MLCC※4로 구성돼 있다. 각 품번의 사양과 특징은 아래 표와 같다.

  • ※1당사 조사, 2026년 4월 7일 기준.
  • ※2AD: 자율 주행
  • ※3ADAS: 첨단 운전자 지원 시스템
  • ※4본 보도자료에서는 IC 주변 용도의 2.5~4Vdc 품번을 ‘Low-Rated Voltage’, 전원 라인 용도의 25Vdc 품번을 ‘Mid-Rated Voltage’로 표기.
품번 정격 전압 사이즈 정전 용량 특징
GCM035D70E225ME02 Low- Rated Voltage 2.5Vdc 0603mm/0201inch 2.2μF 2.5Vdc·0603mm 사이즈에서 세계 최대 용량
GCM31CD70E107ME36 Low- Rated Voltage 2.5Vdc 3216mm/1206inch 100μF 2.5Vdc·3216mm 사이즈에서 세계 최대 용량
GCM035D70G225MEC2 Low- Rated Voltage 4Vdc 0603mm/0201inch 2.2μF 4Vdc·0603mm 사이즈에서 세계 최대 용량
GCM31CD70G107ME36 Low- Rated Voltage 4Vdc 3216mm/1206inch 100μF 4Vdc·3216mm 사이즈에서 세계 최대 용량
GCM32ED70G227MEC4 Low- Rated Voltage 4Vdc 3225mm/1210inch 220μF 4Vdc·3225mm 사이즈에서 세계 최대 용량
GCM155D71E105KE36 Mid- Rated Voltage 25Vdc 1005mm/0402inch 1μF 25Vdc·1005mm 사이즈에서 세계 최대 용량
GCM31CC71E226ME36 Mid- Rated Voltage 25Vdc 3216mm/1206inch 22μF 25Vdc·3216mm 사이즈에서 세계 최대 용량

최근 자율 주행 기술의 고도화에 따라 자동차에 탑재되는 시스템의 수가 증가하고 고성능화가 이루어지고 있다. 이에 따라 IC 주변에서 사용하는 Low- Rated Voltage MLCC의 용량은 증가하고 있으며 탑재되는 MLCC의 개수 또한 늘어나고 있다. 그 결과, 기판 내 공간에 대한 제약은 더욱 심화되고 있다.
또한 차량용 시스템의 전원 라인에 사용하는 Mid- Rated Voltage MLCC에서도 전원 안정화와 실장 밀도 향상 관점에서 소형화·대용량화에 대한 중요성이 높아지고 있다.
특히 AD/ADAS용 시스템에서는 IC 주변과 전원 라인 모두에서 대용량화·소형화에 대한 필요성이 한층 더 커지고 있다.

이러한 시장 니즈에 대응하기 위해 당사는 독자적인 세라믹 재료와 미립화·균일화 기술을 적용하여 정격 전압·사이즈별로 세계 최대 정전 용량을 실현한 자동차용 MLCC 7개 품번의 양산을 개시했다.

Low- Rated Voltage MLCC에서는 100μF 이상의 대용량 라인업을 확충해 기존에 3225 M사이즈※5에서 구현하던 100μF의 정전 용량을 3216 M사이즈에서 구현했다. 이를 통해 기판 점유 면적을 약 36% 줄일 수 있다. 또한 자동차용 MLCC의 최소 사이즈인 0603M 사이즈에서는 정전 용량을 기존에 1μF에서 2.2μF로 향상시켰다.
Mid- Rated Voltage MLCC에서도 이전까지 1608 M사이즈에서 실현하던 1μF의 정전 용량을 1005 M사이즈에서 실현함으로써 기판 점유 면적을 약 61% 줄였다.

  • ※5사이즈 표기는 부품의 외형 치수(길이×폭, mm)를 의미(예: 3225M 사이즈는 3.2mm×2.5mm).

Low- Rated Voltage MLCC는 IC 주변 회로에서의 대용량화 요구에 대응해 IC의 안정 동작을 지원한다. 한편 Mid- Rated Voltage MLCC는 전압 변동이 큰 전원 라인의 안정화에 기여한다.

본 제품군을 조합함으로써 IC 주변의 대용량화, 기판 공간의 제약, 전원 라인의 안정화 등 자동차 시장의 다양한 과제에 대응해 시스템 전체의 안정적인 동작과 설계 자유도 향상에 기여한다.
또한 MLCC 사용 개수 감소에 따라 기판 재료 사용량과 제조 공정에서의 전력 사용량을 줄일 수 있어 환경 부하 저감에도 기여 가능하다. 각 품번은 AEC-Q200에 준거하며 높은 신뢰성을 갖추고 있다.

당사는 지금까지 자동차용 MLCC 개발에 주력해 IC 주변부터 Powertrain・Safety까지 폭넓은 영역에서 우수한 성능을 발휘하는 다수의 제품을 제공해 왔다. 앞으로도 시장 니즈에 맞춘 제품 개발을 통해 자동차의 고성능화·다기능화에 지속적으로 기여해 갈 것이다.

문의

본 제품의 문의는 여기로 부탁드립니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.